Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Con rebordes 

  • Requisito para el material adhesivo  Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Material con bajo riesgo de incendio, Poliolefina modificada flexible, Poliolefina modificada semirrígida

  • Código de material  3, 4, 12, 25, 100

  • Código del sistema de materiales  10, 100, 200, 25

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 17, 18, 23.4, 24, 27.4, 28, 28.4, 30, 31, 32, 36, 36.8, 38.1, 42, 42.7, 43, 45.7, 47, 51.8, 52, 60, 66, 81.8

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .67, .71, .92, .945, 1.08, 1.1, 1.12, 1.18, 1.22, 1.26, 1.42, 1.45, 1.5, 1.65, 1.68, 1.69, 1.8, 1.85, 2.04, 2.05, 2.36, 2.6, 3.22

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (in) .13, .14, .15, .16, .17, .18, .19, .2, .23, .236, .27, .276, .3, .31, .314, .315, .35, .354, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.3, 1.33, 1.41, 1.42, 1.49, 43, 55, 63

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in) .31, .314, .35, .39, .43, .433, .47, .55, .62, .63, .71, .787, .79, .86, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.33, 1.34, 1.41, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69, 1.7, 1.81, 1.93, 2.04, 2.16, 2.28, 2.4, 2.52

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 5.6 – 13, 15.7 – 35, 8.4 – 19, 9.9 – 22.1, 15.7 – 35.3, 20.3 – 45.7, 5.6 – 12.4, 5.9 – 14, 9.9 – 22, 7.1 – 16, 6.6 – 14.7, 16.8 – 38, 8.4 – 18.5, 22.4 – 36

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .26 – .579, 5.6 – 14, 9.9 – 23, 9.9 – 22, .331 – .728, .22 – .488, 7.1 – 17, 8.4 – 19, 7.1 – 16, .39 – .87, 5.9 – 14, 8.4 – 20, .661 – 1.496, .618 – 1.378, 5.9 – 15, .88 – 1.42, .799 – 1.799, .618 – 1.39

Condiciones de uso

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Retardante de fuego, Riesgo de incendio bajo

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105, -55 – 135, '-67 – 392, -75 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275

  • Protección de la resistencia  Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Clase G listado según la norma BR1326, Norma BS-G-198-5-DA, Norma BS-G-198-5-DD, Norma BS-G-198-5-DE, Norma BS-G-198-5-DF, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DD, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DF, Norma IEC 62329-3-101, Norma IEC 62329-3-102, Norma MIS-34867, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma SAE AS81765/1 Tipo II, Norma SAE AS81765/4, Norma SAE AS 85049/140, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma SAE AS I 81765/4, Norma UL 224, Expediente E85381, Norma VG95343 Parte 18, Norma VG95343 Parte 28, Norma VG95343 Parte 6, Norma VG95343 Partes 29 y 30, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  202, 202D, 202K

  • Código del material adhesivo  180, 184, 225, 42, 86

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-731072

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.