Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Código del sistema de materiales
200
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Productos químicos/solventes
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
3.6:1, 4:1
-
Material primario del producto
Fluoroelastómero reticulado
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.15, .89, 1.07, 1.25
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.006, .035, .042, .049
-
Longitud del producto (mm)
38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 152.4, 254
-
Longitud del producto (in)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
6.35, 7.87, 9.65, 12.7, 19.05
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.25, .31, .38, .5, .75
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
25.4, 31.75, 34.8, 38.1, 50.8, 67.82
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
1, 1.25, 1.37, 1.5, 2, 2.67
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
175
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 200
-
Temperatura de contracción (°C)
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Características del empaquetado
Otro
-
País de origen del producto
México
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T319