Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Rango de contracción
1.5:1
-
Material primario del producto
Caucho de silicona
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.5, .75, 1
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.02, .03
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.7, 6.5, 9.6, 13, 27
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.066, .256, .378, .51, 1.06
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
1, 2.9, 15, 21, 41
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.114, .394, .591, .827, 1.61
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
135
-
Flamabilidad
Altamente resistente a las llamas
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 200
-
Temperatura de contracción (°C)
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Altas y bajas temperaturas, Choques térmicos, Esterilización por radiación, Esterilización por vapor
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU., Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T79