Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos
-
Código del sistema de materiales
25
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Elastómero reticulado
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1.2 – 2.4, 1.6 – 3.2, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 6.4 – 12.7, 9.5 – 19, 12.8 – 25.4, 15 – 31.5, 19.1 – 38
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.047 – .094, .063 – .126, .094 – .189, .126 – .252, .189 – .374, .25 – .5, .374 – .748, .5 – 1, .59 – 1.24, .75 – 1.496
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.02, .025, .03, .035, .04, .043
Condiciones de uso
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 150
-
Temperatura de contracción (°C)
175
-
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
Global, Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No, Sí
-
País de origen del producto
EE. UU., República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T79024