Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Código del sistema de materiales
25
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Elastómero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.76, .84, .89, 1.02, 1.22, 1.44, 1.78, 2.41, 2.79, 3.18
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.03, .033, .035, .04, .048, .057, .07, .095, .11, .125
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19, 25.4, 38, 50.8
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .748, 1, 1.496, 2
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 51, 76, 101.6
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.126, .189, .252, .375, .5, .748, 1, 1.5, 2.008, 2.992, 4
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
38 – 76, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.53, 12.8 – 25.4, 9.5 – 19, 19 – 38.1, 2.4 – 4.8, 25.4 – 51, 1.6 – 3.2, 50.8 – 102, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.5 – 1., .189 – .375, 1.496 – 2.992, .063 – .126, 2 – 4, .748 – 1.5, .374 – .748, 1. – 2.008, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
175
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 150
-
Temperatura de contracción (°C)
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T7907