Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de tubos  Tubos termorretráctiles

  • Tipo de material de pared  Cubierta de envoltura con recubrimiento previo

Características del cuerpo

  • Código del sistema de materiales  100

  • Tipo de fluido  Aceite aislante, Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Gasolina sin plomo, Líquido de frenos

  • Color del producto  Negro

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina clorada

  • Flexibilidad  Flexible

Dimensiones

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (mm) .7, .75, .8, .9, 1, 1.1, 1.3, 1.5

  • Grosor de la pared contraída (nominal) (in) .028, .03, .031, .035, .039, .043, .051, .059

  • Longitud del producto  48 mm [ 1.89 in ]

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .059, .099, .158, .236, .354, .472, .789, 1.18, 1.181

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50, 60

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.97, 2.362

  • Rango de tamaño de tubo (mm) 30 – 60, 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 6 – 8, 30 – 50, 8 – 4

  • Rango de tamaño de tubo (in) 1.181 – 2.362, .789 – 1.575, .236 – .472, 1.18 – 1.97, .354 – .709, .472 – .945, .099 – .197, .059 – .118, .158 – .315

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 121

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105

  • Temperatura de contracción (°C) 121

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  EE. UU.

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-T79072

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.