Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Código del sistema de materiales
780
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agentes descontaminantes de grado militar, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Color del producto
Naranja, Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoroelastómero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible, Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.66, .81, .99, 1.14, .0
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.032, .037, .045, .08
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.57, 2.36, 3.18, 4.74, 4.75, 6.4, 7.94, 9.5, 12.7, 12.8, 15.87, 19.05
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.063, .093, .125, .186, .187, .25, .313, .375, .5, .625, .75
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .187, .25, .374, .375, .5, .625, .75, 1, 1.25, 1.5
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.18 – 6.35, 15.88 – 31.75, 19.01 – 38.1, 4.74 – 9.53, 2.36 – 4.75, 12.8 – 25.4, 19.05 – 38.1, 7.94 – 15.88, 1.57 – 3.18, 4.75 – 9.53, 12.7 – 25.4, 4.75 – 9.5, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.375 – .75, .093 – .187, .75 – 1.5, .187 – .374, .5 – 1, .063 – .125, .186 – .374, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .625 – 1.25
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
175
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 175
-
Temperatura de contracción (°C)
200
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T790723