Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Código del sistema de materiales
770
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agentes descontaminantes de grado militar, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Líquido de frenos, Productos químicos/solventes
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoroelastómero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.08, .99
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.003, .037
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.59, 2.37, 3.17, 4.74, 4.75, 6.4, 7.95, 12.7, 15.87, 19.05
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.063, .094, .124, .186, .187, .25, .313, .5, .625, .75
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 15.9, 25.4, 31.75, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .187, .25, .374, .5, .625, 1, 1.25, 1.5
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1.59 – 3.17, 4.74 – 9.53, 19.05 – 38.1, 7.93 – 11.13, 3.17 – 4.45, 2.37 – 4.74, 15.87 – 31.75, 12.7 – 25.4, 4.75 – 9.5, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.312 – .435, .75 – 1.5, .187 – .374, .5 – 1, .063 – .125, .186 – .374, .25 – .5, .125 – .175, .625 – 1.25, .094 – .187
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
150
-
Propiedades de resistencia
Humedad
-
Flamabilidad
Altamente retardante de fuego, Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125
-
Temperatura de contracción (°C)
150
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos, Hidrocarburos, Protección contra la tensión, Radiación
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-T7907237