Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características del cuerpo
-
Código del sistema de materiales
200, 25
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Combustible diésel, Fluidos hidráulicos
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
2:1
-
Material primario del producto
Fluoroelastómero reticulado
-
Flexibilidad
Flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.9, 1, 1.15, 1.35, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.4, 3.3
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.035, .039, .045, .053, .059, .067, .079, .091, .094, .13
-
Longitud del producto (mm)
48, 48.01
-
Longitud del producto (in)
1.89
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.57, 2.37, 3.18, 4.75, 6.4, 7.94, 9.5, 11.05, 12.8, 15.9, 19.05, 25.4
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.063, .094, .125, .187, .25, .313, .375, .435, .5, .625, .75, 1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 22.09, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .625, .75, .87, 1, 1.252, 1.5, 2
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
3.18 – 6.35, 11.05 – 22.09, 12.8 – 25.4, 2.37 – 4.75, 7.94 – 15.88, 1.57 – 3.18, 4.75 – 9.53, 25.4 – 50.8, 15.9 – 31.75, 19.05 – 38.1, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.75 – 1.5, 1 – 2, .063 – .125, .625 – 1.252, .25 – .5, .313 – .625, .125 – .25, .187 – .373, .094 – .187, .375 – .75, .5 – 1, .435 – .87
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
175
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 200
-
Temperatura de contracción (°C)
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU., Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R2137-RW200E