Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Construcción de especialidad, Primario

  • Tipo de pared  Doble pared, Pared única

Características de la configuración

  • Número de alambres  665, 1045, 1665, 2109, 2660

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600, 2000

Características del cuerpo

  • Trenzado de conductores  Conductor de muchos hilos

  • Color del cable (base)  Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE flexible, reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto de níquel, Cobre recubierto de plata, Cobre recubierto en estaño, E.C. Aluminio

Dimensiones

  • Longitud del cable (ft) 50

  • Diámetro externo de cable (mm) 5.84, 9.12, 14.17

  • Diámetro externo de cable (in) .23, 0.359, 0.558

  • Tamaño de alambre (AWG) 34, 36

  • Rango de diámetro de conductor (mm) 4.19, 6.99, 11.43

  • Rango de diámetro de conductor (in) 0.165, 0.275, 0.45

  • Diámetro externo de cable (in) .23, 0.359, 0.558

  • Rango de diámetro de conductor (in) 0.165, 0.275, 0.45

  • Calibre del cable (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 1/0

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200, '-65 – 150, '-65 – 175

Operación/aplicación

  • Clase de alambre  Alambre de fuselaje, peso normal, Equipo, Peso medio, Peso normal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete, Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RAYCHEM82-CABL

Documentos Relacionados