Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas

  • Menos espacio (tamaños de 1-7/16” de diámetro)
  • Mayor fiabilidad
  • Resolución
  • Suavidad de salida
  • Opciones especiales de linealidad
  • Opción de paradas mecánicas
  • Larga vida
  • Varias reducciones no lineales, derivaciones, multisecciones, ángulos eléctricos, resistencia total especial

Especificaciones

  • Sensor de posición rotativo de grado industrial/militar
  • Vida útil en rotación 100 x 106
  • Revoluciones por minuto
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Eje de acero inoxidable y rodamientos de bolas
  • Requisitos generales IAW MIL-PRF-39023
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tipo de rodamiento  Precisión ABEC 3

  • No linealidad (%) ±.5

  • No repetibilidad e histéresis  Reacción mecánica <.1°

  • Par (in-lbs) .3

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C) 400

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 2, 5, 10

  • Potencia nominal (W) 1.5

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3.3 – 48

Características del cuerpo

  • Peso del producto (oz) 2

  • Ángulo eléctrico activo (°) 340

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Terminales de latón enchapados en oro

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro 6015

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa (in) 1.437

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Ratiométrica (suministro 0-V)

Dimensiones

  • Diámetro de eje  6.35 mm [ .25 in ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RDP0014

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos