Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Menos espacio (tamaños de 1/2" de diámetro)
  • Mayor fiabilidad
  • Resolución
  • Uniformidad de salida
  • Larga vida útil
  • Derivaciones, multisecciones, ángulos eléctricos, resistencia total especial

Especificaciones

  • Sensor de posición rotativo de grado industrial/militar
  • Vida útil operativa rotacional mínima de 100 x 106 revoluciones
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Eje de acero inoxidable y rodamientos de bolas
  • Requisitos generales IAW MIL-PRF-39023
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tipo de rodamiento  Precisión ABEC 3

  • No linealidad (%) ±.5

  • No repetibilidad e histéresis  Reacción mecánica <.1°

  • Par (in-lbs) .2

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C) 400

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) 5, 1, 10

  • Potencia nominal (W) .5

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3.3 – 48

Características del cuerpo

  • Peso del producto (oz) .7

  • Ángulo eléctrico activo (°) 330

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Terminales de latón enchapados en oro

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro 6205

Características de la carcasa

  • Diámetro de carcasa (in) 0.5

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Ratiométrica (suministro 0-V)

Dimensiones

  • Diámetro de eje  3.18 mm [ .125 in ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RDP0016

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos