Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor se encuentra en una carcasa resistente y compacta, con los componentes electrónicos totalmente encapsulados y protegidos y un cable blindado de 22 AWG.  Su forma cúbica permite el montaje con el eje de detección orientado en cualquier dirección. El sensor del giroscopio modelo 11206AC brinda mejores características de precisión y durabilidad para hacer frente a los desafíos de las instalaciones difíciles. Además de su construcción robusta, permite obtener mayor precisión gracias a un mejor nivel de compensación del desplazamiento y de la ganancia en todo el rango de temperatura de funcionamiento. Cada sensor de velocidad angular ha sido probado y compensado con precisión en todo el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C y tiene una fluctuación de salida nominal a escala completa de ±2.25 V. El nivel nominal de salida de velocidad cero es de +2.5 voltios. 

Beneficios

  • Giroscopio de velocidad angular uniaxial resistente 
  • Giroscopio de sistemas microelectromecánicos (MEMS) de silicio con respuesta de CC 
  • Rango de ±50°/s a ±180°/s 
  • Sensores intercambiables, calibraciones idénticas 
  • ±0.5 % de precisión típica de -40 °C a +85 °C 
  • Voltaje de excitación de 8.5 a 36 V de CC  
  • Sensor intercambiable IdentiCal™ 
  • Alta precisión y linealidad en un amplio rango de temperaturas 
  • Sensor intercambiable IdentiCal™ 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos