GIROSCOPIO DE VELOCIDAD ANGULA UNIAXIAL DE BAJO RUIDO
MEAS
El giroscopio de velocidad angular uniaxial de bajo ruido de la serie de sensores de velocidad angular 11207AC es un giroscopio analógico reforzado capaz de medir con precisión la velocidad angular en condiciones ambientales extremas.
El diseño del sensor giroscópico rechaza la aceleración lineal y las influencias de vibración, lo que hace que el giroscopio de velocidad angular modelo 11207AC sea extremadamente estable, incluso en entornos con fuertes impactos y vibraciones. El sensor de velocidad angular está empaquetado en una carcasa resistente y compacta, y posee componentes electrónicos totalmente encapsulados y protegidos y un cable blindado de 22 AWG. Su forma cúbica permite realizar el montaje con el eje de detección posicionado en cualquier dirección. Cada sensor de velocidad angular ha sido probado y compensado con precisión en el rango completo de temperatura de -40 °C a más de 85 °C, y tiene una oscilación de salida nominal a escala completa de ±2,25 V. El nivel nominal de la salida a velocidad cero es de más de 2,5 voltios.
Beneficios
Giroscopio de velocidad angular uniaxial reforzado
Giroscopio de velocidad de bajo ruido con rechazo a vibraciones
Rango dinámico de ±300°/s
Sensores intercambiables y calibraciones idénticas
Alta estabilidad y con compensación térmica
Voltaje de excitación de 10 V a 36 V de CC
Aplicaciones
Medición precisa de la velocidad angular
Monitoreo de las velocidades de rotación para mayor seguridad, mantenimiento y uso
Configuraciones especializadas disponibles
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.