Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precisión (%)
±.5
-
Tipo de sensor de velocidad e inercia
Sensores de velocidad/Giroscopios
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
4.9 – 16
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
21.3
-
Longitud del producto (mm)
21.3
-
Altura de producto (mm)
15.2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Rango máximo (±) grados/segundo
500, 1000, 6000, 12000, 18000
-
Rango FS (±) G
50, 200, 500, 2000, 6000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-RIN0007