Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sistema de medición inercial 6 DoF configurable por el usuario de la serie 65210ES tiene un procesador de señal integrado con un codificador IRIG.

El procesador de señal digital integrado mide, simultáneamente, todos los canales y realiza un muestreo de cada uno de ellos a 16 bits. Además, los filtra, los valora y compensa la calibración con hasta 42 500 muestras por segundo, por canal.  El usuario puede configurar el rango de salida, la frecuencia del filtro y la calibración de cada canal. También puede programar la configuración de la modulación de pulsos codificados (PCM). Se puede incluir un contador de tramas y una verificación de redundancia cíclica (CRC) en cada trama de telemetría para permitir que se detecten tramas eliminadas y daños en los datos. Un adaptador aerodinámico opcional cubre los tornillos superiores expuestos y proporciona orificios de sujeción para el acoplamiento de conectores. 

Beneficios

  • Configuración programable por el usuario:  el rango de salida y el filtro de paso bajo de cada acelerómetro y eje giroscópico de velocidad del sistema 65210ES se pueden programar a través de una interfaz RS-485 integrada, al igual que la configuración de salida de la PCM con codificación IRIG-106 (salida de canales, subcomunicación, tamaño de palabra, codificación sin retorno a nivel cero [NRZL]/sin retorno aleatorio a nivel cero [RNRZ-L]/nivel bifásico [Bi-Phase-L]/nivel bifásico aleatorio [RBi-Phase-L ]). También se puede configurar la frecuencia portadora de los transmisores de banda S multicanal integrados opcionales. La programabilidad reduce los costos, ya que el sistema 65210ES se puede proveer y configurar conforme a diferentes requisitos de aplicación según sea necesario.
  • Salidas en serie y de telemetría compensadas:   los datos calibrados, valorados y filtrados se pueden transmitir a una velocidad de hasta 3 Mbit/s a través de RS-485 o de la PCM con codificación conforme a IRIG-106.
  • Calibración integrada:   los datos de calibración de cada sensor interno se mantienen en el instrumento.
  • Alta precisión y linealidad en un amplio rango de temperatura : la precisión del acelerómetro se mejora al minimizar las variaciones ocasionadas por los efectos de la temperatura y el envejecimiento. Cada sensor axial se ha probado en el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.
  • Integridad de la comunicación : se dispone de una verificación de redundancia cíclica CRC16 para validar las comunicaciones. La telemetría también admite un contador de tramas para facilitar la detección de tramas faltantes.
  • Autoevaluación y salidas de nivel fijo que simplifican la instalación y el control del sistema mediante la verificación de la integridad del canal y la configuración de la estación terrestre.
  • Paquete cilíndrico, sellado, pequeño que tiene un diámetro de 2.80" y una rosca de 12 UN de 3" para el montaje. Se puede presurizar con nitrógeno a través de una válvula integrada.
  • Batería de alta capacidad y carga rápida integrada : la recarga completa en menos de dos horas proporciona hasta 20 horas de funcionamiento con el transmisor apagado. Se proporciona monitoreo integrado de la corriente y el voltaje de la batería. Adecuado para entornos difíciles: el sistema 65210ES es resistente y se puede utilizar en entornos hostiles. La unidad puede soportar golpes de 100 g mientras está conectada a la alimentación.
  • Adecuado para entornos difíciles : el sistema 65210ES es resistente y se puede utilizar en entornos hostiles. La unidad puede soportar golpes de 100 g mientras está conectada a la alimentación.
  • Opciones de cifrado AES : las opciones de cifrado permiten que el sistema 65210ES cifre los valores de medición del flujo de datos de PCM con codificación IRIG-106 antes de la transmisión. El método de cifrado es el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) y se puede configurar para utilizar cifrado de 128 bits o 256 bits. Las tramas de telemetría se deben configurar con 16 o 32 bytes de datos de canal que se puedan cifrar, lo que corresponde a los dos tamaños principales de cifrado. El cifrado no se aplica a los bytes del patrón de sincronización (SYNC), el contador de tramas (FCTR), el número de serie (SN), los bits de placa (PAD) o la verificación de redundancia cíclica (CRC) de la trama. El cifrado requiere ICU V2.36 como mínimo para ser compatible.
  • Transmisor FM opcional 
  • Sistema de medición inercial (IMS) 6-DOF
  • Procesador de señal integrado con codificador IRIG 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos