Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor RTD de integración con conexión de compresión de la serie 511M está diseñado para utilizarse dentro de las tomas del colector de fluidos y de las bobinas de calefacción o refrigeración de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y alrededor de estos.

La cubierta flexible tiene un área sensible equivalente a su longitud total. Esto proporciona una temperatura promedio del aire a medida que avanza a través del sistema. Adquirir la temperatura promedio del aire en un área extensa de flujo de aire permite controlar la temperatura de manera más constante a lo largo del sistema. Este sensor de sonda RTD también elimina la necesidad de contar con múltiples sensores e instrumentación. El montaje de estos sensores se logra con facilidad mediante nuestros accesorios fijos o ajustables. Los cabezales de conexión y las cajas de salida están disponibles para realizar una transición continua a la instrumentación.

Ventajas

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable, cobre, aluminio
  • Elementos, individual: platino o similar
  • Diámetro de la cubierta: 0,250 in
  • Conector de compresión ajustable: 1/2 in × 1/2 in NPT
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Promedia la temperatura 
  • Cubierta flexible
  • Cabezales de conexión disponibles 
  • Transmisores disponibles 
barra naranja

Usos

  • Sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y aire acondicionado (HVACR)
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia junto con la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Lee más: Información sobre los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de promediado

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0018

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos