![RTD o termopar](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/thermocouple-hero-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendencia
Los RTD vs. los termopares
Un vistazo a la comparación de los sensores
Los RTD
Un RTD es un sensor cuya resistencia cambia a medida que lo hace la temperatura. La resistencia aumenta a medida que la temperatura del sensor sube y esta relación es notoria y repetible con el tiempo.
Un RTD es un dispositivo pasivo. No produce una salida por sí mismo. Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor haciendo pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar una tensión.
Sensores termopar
Un termopar es un dispositivo que consta de dos conductores diferentes (a menudo de aleaciones metálicas) que producen un voltaje proporcional a una diferencia de temperatura entre cualquiera de los extremos del par de conductores. A diferencia de la mayoría de los otros métodos de medición de temperatura, son automotores, es decir, no requieren ninguna forma externa de excitación.
Los RTD vs. los termopares: un vistazo a la comparación de los sensores
El siguiente cuadro muestra las principales diferencias entre los RTD y los termopares.
Característica | RTD | Termopar |
Exactitud | Más preciso | Menos preciso |
Rango de temperatura | Entre -200 °C y 600 °C | Entre -200 °C y 2000 °C |
Costo inicial | Más costoso | Menos costoso |
Sensibilidad | Muchas longitudes disponibles | Solo detección por puntos |
Tiempo de respuesta | De 1 a 7 segundos | Menos de un segundo |
Solidez | Buena | Excelente |
Unión de referencia | No se requiere | Se requiere |
Estabilidad a largo plazo | Excelente | Buena (sujeta a derivas) |
Salida | Resistencia muy lineal 0.4 Ohm/ohm/°C | Voltaje, 10-40 microvoltios/°C aproximadamente lineal |
Resistencia EMF | Menos susceptible | Más susceptible |
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
MÁS RECURSOS SOBRE LOS SENSORES DE TEMPERATURA