Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La conexión estándar tiene un solo accesorio hexagonal a rosca. Se dispone de una opción de rosca invertida, con accesorio hexagonal roscado de un solo control. Los sensores están disponibles con uno o dos elementos y son ideales para la industria de procesos donde la inmersión en la aplicación es esencial. 

Características

  • Cubierta de acero inoxidable
  • Opciones de elemento: platino, cobre o níquel,
  • Aislamiento de teflón
  • Trenzado de alambre: plateado o conductores de cobre
  • Diámetro de la cubierta: 0.125”, 0.188”, 0.250”.

Aplicaciones

Especificaciones de rendimiento

Repetibilidad: menos del ±0.06% de cambio en la resistencia del punto de congelación después de 10 ciclos consecutivos entre el punto de congelación y 250 °C.

Estabilidad a largo plazo: menos de ±0.2% de cambio de resistencia del punto de congelación después de 1,000 horas a 250 °C.

Autocalentamiento: 10 mW/C en agua en movimiento a 3 pies/segundo

Presión nominal: 1,500 psi

Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.

Especificaciones de precisión de temperatura del RTD

Tolerancias estándares a 0 °C

Material del elemento TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
Platino 0.00385 0.15 °C, 0.06 Ω 0.30 °C, 0.12 Ω 0.50 °C, 0.19 Ω 1.20 °C, 0.46 Ω
Platino 0.00392 N/A N/A N/A 1.20 °C, 0.46 Ω
Cobre 0.00427 N/A N/A 0.71 °C, 0.028 Ω 1.49 °C, 0.58 Ω
Níquel 0.00672 N/A N/A N/A 0.85 °C, 0.68 Ω
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de inmersión

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0028

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos