Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acondicionamiento de señal integrado, la conversión de analógica a digital y la compensación de microprocesadores se combinan para proporcionar datos altamente precisos. La interfaz de la PC host se logra a través de Ethernet a velocidades de generación de datos de hasta 33 Hz en unidades de ingeniería o 100 Hz en formato de datos sin procesar. El 9146-R 9146-T y el 9046-S forman parte de la familia de instrumentos NetScanner. Todos los instrumentos NetScanner comparten una potencia, un software y protocolos de comunicación en común. Cada uno de los tres escáneres de temperatura tiene características de terminación únicas. El 9146-R utiliza conectores circulares LEMO® para RTD de 3 o 4 cables y una nueva tecnología innovadora llamada Smart Connectors™ para

proporcionar identificación y compensación automáticas del sensor mediante la combinación de uniones de referencia de temperatura uniformes independientes con la memoria EEPROM. Esta tecnología permite al 9146-R medir RTD, termopares de medición fina o voltajes. El 9146-T utiliza una interfaz de terminal con tornillo para proporcionar una conexión conveniente a termopares de calibre medio de 2 o 3 cables. El 9046-S utiliza pines de remache para la conexión directa del sensor y un sello con prensaestopas para proporcionar un instrumento a prueba de factores ambientales capaz de medir cualquier combinación de termopares
y RTD.
 

VENTAJAS

  • Gabinete resistente a prueba de salpicaduras
  • Mediciones de temperatura y voltaje
  • UTR individual por canal  

APLICACIONES

  • Celdas de prueba del motor de turbina
  • Celdas de prueba del compresor
  • Monitoreo de procesos  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Escáneres de temperatura

Características eléctricas

  • Compatibilidad de medios  RTD, TC, voltaje

Características de la señal

  • Número de canales  16, 32

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.25

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  33

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0007

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto