Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Este sistema avanzado personifica la ambición de PSI de eliminar la calibración in situ de la tecnología de escaneo electrónico de presión.  El sistema DTC Initium integra un diseño de circuito analógico avanzado con la innovadora tecnología de compensación de temperatura digital (DTC) de PSI para mantener una precisión óptima sin calibración de tramo en línea. Esta tecnología utiliza una técnica única de montaje de sensores para permitir la medición precisa de las resistencias de los puentes para usarse en la corrección en tiempo real de errores térmicos mediante algoritmos de compensación individualizados e integrados en los escáneres. El resultado es un sistema electrónico de escaneo de presión que proporciona una precisión de vanguardia en toda la temperatura de funcionamiento del escáner después de solo un re-cero inicial.  

El sistema basado en Ethernet conecta directamente cualquier combinación de hasta ocho escáneres DTC de 16, 32 o 64 puertos para facilitar hasta 512 canales de mediciones de presión. Se pueden conectar en red varios sistemas para requisitos de canal más grandes. El DTC Initium admite el accionador de conjuntos de datos por software y hardware, el estampado de ID de paquetes de datos para la correlación de tiempo y el rendimiento de datos en la computadora host a velocidades tan altas como 1200 Hz por canal en unidades de ingeniería. El sistema también es compatible con otras características sofisticadas del escáner DTC, incluida la capacidad de trastornamiento programable y la detección de posición del colector interno. El sistema operará de un solo suministro no regulado de +18 a 36 VCC. El software de utilidad basado en Windows® escrito en Visual Basic se suministra con el sistema DTC Initium que permite al usuario configurar parámetros de adquisición, como las tasas de muestreo, el promedio y las tasas de actualización térmica. También proporciona herramientas de diagnóstico, como precisión, diafonía de canal y rutinas de verificación de fugas. El software de utilidad también facilita las actualizaciones de firmware descargadas en el sistema a través de Ethernet, que están disponibles sin cargo a través de www.TE.com/sensorsolutions.  

Beneficios

  • Soporte para hasta 512 canales de presión
  • ±0,05 % de precisión FS después de Rezero
  • Rendimiento de 1200 Hz por canal
  • Capacidad en unidades de ingeniería
  • Interfaz Ethernet 10/100 Base-T de negociación automática
  • Software integral de utilidad de aplicaciones 
barra naranja

Aplicaciones

  • Aerodinámica industrial
  • Estudios de ingeniería arquitectónica
  • Investigación de túneles de viento a pequeña escala 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Sistemas de adquisición de datos

Características eléctricas

  • Compatibilidad de medios  Gas seco

Características de la señal

  • Número de canales  512

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.05

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  1200

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0010

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto