Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores del escáner de presión electrónico ESP-64HD se montan a un sustrato cerámico híbrido común utilizando una técnica que maximiza la estabilidad a largo plazo. Las salidas de los sensores se multiplexan de forma electrónica a través de un único amplificador de instrumentación integrado a velocidades de hasta 70 000 Hz mediante direccionamiento binario. La salida analógica amplificada multiplexada es capaz de conducir extensas longitudes de cable a un convertidor analógico-digital remoto. Los escáneres ESP también incorporan un colector de calibración de dos posiciones accionado por pulsos momentáneos de presiones de control. Cuando se colocan en la posición de calibración, todos los sensores se conectan a un puerto de presión de calibración común. Se puede aplicar una serie de presiones medidas con precisión a través de este puerto para caracterizar los sensores colocados en la condición a la que se someten. Con una calibración en línea adecuada y habitual, se mantienen los errores estáticos dentro del ±0,03 % o un nivel mejor del rango de presión de escala completa (FS). El colector de calibración cambia automáticamente entre dos presiones de referencia comunes para garantizar que se aplique una referencia estable durante la calibración. El colector de calibración incorpora un indicador de posición visual y utiliza un diseño dinámico de sello de junta tórica para lograr gran confiabilidad y fácil mantenimiento en el campo.

Ventajas

  • Única estabilidad a largo plazo
  • Compensación digital de temperatura (DTC)
  • Desplazamiento individual y compensación térmica cero
  • Presiones de referencia conmutadas de forma automática
  • Capacidad de purga aislada opcional
  • Salida de detección de temperatura opcional
barra naranja

Usos

  • Pruebas de túnel de viento en el modelo
  • Pruebas de vuelo de aeronaves
  • Pruebas en pistas automotrices
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Tasa de rendimiento de la UE en Hz  325

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Características de la señal

  • Número de canales  64, 32

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.03

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de escáner DAQ  Escáneres de presión

Características eléctricas

  • Compatibilidad de medios  Gas seco

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SCS0067

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Instructivos

Customer Manual