Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M8

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector hembra M8

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3, 4

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30, 60

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30, 60

Características del cuerpo

  • Material de la cubierta  PUR, PVC

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Color del cable (base)  Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro

  • Color del cable  Negro

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M8

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Plástico

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.3

  • Diámetro externo de cable (in) .161, .173, .177, .188, .196, .208

  • Calibre del cable (AWG) 22

  • Calibre del cable (mm²) .326

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-40 – 80, -30 – 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-22 – 176, -40 – 176

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Sensor/Actuador

  • Con protección  No, Sí

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65, IP67

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  25

Otro

  • De mantenimiento en sitio 

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1.5, 3, 5, 10

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SE594-M1E

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos