Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A)
Conector hembra M12
-
Tipo de conjunto de cables
Cable pigtail M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4, 5, 8
-
Número de configuración
A
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60, 125, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 60, 125, 250
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, gris, Marrón, blanco, azul, negro, gris, rosado, violeta, naranja, Marrón, blanco, negro, azul
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo A)
Azul, Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Plástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.205, .326
-
Calibre del cable (AWG)
22, 24
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.3, 4.6, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
Diámetro externo de cable (in)
.161, .181, .196, .204, .23, .236, .275
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 176, -22 – 176
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
25
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1GG