Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 22

  • Calibre del cable (mm²) .326

  • Diámetro externo de cable (mm) 5, 4.6

  • Diámetro externo de cable (in) .181, .196

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125, 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250, 125

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M12 x M12

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

  • Orientación del conector (extremo B)  Ángulo recto

Características del cuerpo

  • Color del cable (base)  Marrón, blanco, azul, negro, gris, Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Material de la cubierta  PVC

  • Color del conector (extremo B)  Negro

  • Color del cable  Negro

  • Conector y código de polarización  A

Otro

  • De mantenimiento en sitio 

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1, .3, .6, 1.5, 2

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M12

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector hembra M12

Características de la configuración

  • Número de posiciones  5, 4, 3

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Plástico

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Sensor/Actuador

  • Con protección  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SE594-M1YY

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos