Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12 a RJ45
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho RJ45
Características de la configuración
-
Número de alambres
7
-
Número de posiciones
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Material de la cubierta
PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Conector y código de polarización
D
Fijación mecánica
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA66+25GF
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Ethernet industrial
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Protocolos industriales
Ethernet
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI113-M1E