Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Con las características plug-and-play de los conectores SIPC se realizan conexiones rápidas, fáciles de instalar, seguras y confiables que cuentan con la certificación de la norma más exigente: cUL9703.

Los conectores IPC para aplicaciones solares (SIPC) de TE Connectivity cuentan con protección, aislamiento y sellado de alta calidad para conectar cables fotovoltaicos que van desde #10 AWG hasta 1,000 kcmil de una manera rápida, fácil y segura. Los cables de acoplamiento de derivación doble o múltiple que vienen preinstalados de fábrica alinean los cables de derivación de una manera perfecta, lo que resulta en una instalación sencilla y segura in situ. No se requiere de conocimientos especializados para instalar el conector.

 

Su diseño se adapta a un rango de cable troncal de 500 a 1,000 kcmil, lo que hace posible tendidos de cable más grandes con menos desconexiones y genera ahorros significativos en costos de material y mano de obra. Estos conectores SIPC se han construido a partir de materiales y componentes de alta ingeniería que han sido probados en la práctica en particular para soportar las rigurosas condiciones ambientales de los parques solares. Asimismo, son de uso rudo y duran toda la vida útil del sistema.

 

A fin de evitar conexiones inseguras antes de la activación y proteger los conectores fotovoltaicos de condiciones adversas, nuestros conectores SIPC vienen equipados con los conectores SAFE-TE. Son resistentes a los rayos UV, reutilizables y de clasificación IP-68.

barra gris

Características principales

  • Un solo SIPC se adapta a una amplia gama de cables troncales de 500 a 1,000 kcmil. 
  • Los principales conectores SIPC vienen equipados con tapas herméticas para aplicaciones de fin de línea. 
  • Su diseño de uso rudo es especial para aplicaciones solares de equilibrio eléctrico de sistemas (EBOS) y hace posible una instalación segura y fácil y una conexión confiable.
  • Configurabilidad y flexibilidad en tiempo real, lo que hace posible realizar ajustes durante la construcción de la obra para mantener la velocidad del proyecto. 
  • Un arnés de derivación múltiple que viene integrado de fábrica aumenta el número de cables por conexión y disminuye el número de componentes instalados en el campo con el objetivo de mejorar la confiabilidad y reducir el tiempo de instalación.
barra gris
barra gris
barra gris
  1. Instalación de conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones solares (SIPC) de TE Connectivity (inglés)

Nuestros conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones solares (SIPC) brindan protección, aislamiento y sellado de alta calidad para las conexiones de cables fotovoltaicos y están disponibles tanto con certificación IEC como cUL. El diseño robusto, en concreto para aplicaciones solares de equilibrio eléctrico de los sistemas (EBOS), cuenta con conexiones seguras, sencillas y confiables. Nuestro video muestra cómo instalar los conectores SIPC.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Con qué rango de cables son compatibles los conectores IPC para aplicaciones solares (SIPC) de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros conectores de perforación de aislamiento SIPC se adaptan al lado del cable troncal de 500 kcmil a 1,000 kcmil y al lado del cable de derivación de #10 AWG a 1/0 AWG.

 

Pregunta: ¿Cuántas entradas de cable acepta el conector?

Respuesta: A continuación, se presentan las entradas de cable que el conector acepta:

• 2 cables = SIPC1000 y SIPC1000-ES con conjuntos de cables de acoplamiento de derivación doble
• 4 cables = SIPC1000 y SIPC1000-ES con conjuntos de cables de acoplamiento de derivación cuádruple
• 6 cables = SIPC1000 y SIPC1000-ES con conjuntos de cables de acoplamiento de derivación múltiple (6 puntos)

 

Pregunta: ¿Qué tipos de conductores se pueden utilizar con el conector?

Respuesta: Existen dos tipos de conductores que se pueden utilizar con el conector, como se indica a continuación:

• Lado del cable troncal = AL/CU
• Lado de la derivación = CU

 

Pregunta: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento aceptables?

Respuesta: A continuación, se presentan las temperaturas de funcionamiento del SIPC de TE Connectivity:

• Temperatura ambiente de funcionamiento = -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)
• Temperatura de instalación del conector = 0 °C (32 °F) a 55 °C (131 °F)

 

Pregunta: ¿Cuál es la corriente nominal máxima de los conectores SIPC de TE Connectivity?

Respuesta: La temperatura ambiente de funcionamiento de estos productos es -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)

1. Clasificaciones de los cables troncales

• Cable trenzado, AL, 500 kcmil = 414 A
• Cable trenzado, AL, 1,000 kcmi = 642 A
 
2. Clasificaciones de las derivaciones
• Cable trenzado, 10 AWG, CU = 30 A cada uno
• Cable trenzado, 8 AWG, CU = 55 A cada uno
• Cable trenzado, 6 AWG, CU = 65 A cada uno
• Cable trenzado, 4 AWG, CU = 90 A por lado
• Cable trenzado, 2 AWG, CU  = 130 A por lado
• Cable trenzado, 1/0 AWG, CU = 165 A por lado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 1.5, ≤ 2

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  12

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del cuerpo

  • Color del cable  Rojo, Blanco, Negro

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de energía solar  Conector de perforación de aislamiento

  • Estilo de conector solar  Perforación

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 8, 6, 10

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SIPC1000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos