EBOS optimizado para tu parque solar

El EBOS es un componente crítico de los parques solares y TE Connectivity desarró un EBOS de última generación que es flexible, confiable y personalizable según las necesidades de los parques solares, y es compatible con orientación este-oeste o norte-sur del cable troncal.

 

Nuestro CTS se puede implementar independientemente del tamaño, la ubicación y el tipo de montaje.

 

Nuestros expertos en ingeniería de diseño y en administración de proyectos se encargan de todos los proyectos de CTS y brindan asesoramiento en cada etapa del proceso; desde el diseño del parque, las recomendaciones de optimización, la capacitación personalizada in situ y la asistencia técnica después del inicio de operaciones. 

CTS

Los tres componentes principales de CTS son los conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones solares, los arneses de cableado fotovoltaico y las cajas de desconexión. Juntos, estos componentes suministran altos niveles de protección y rendimiento que cumplen con estrictos estándares de prueba y certificación.

 

Certificación IEC 62852 y UL9703

Flexibilidad de diseño, instalación rápida y experiencia para acelerar
la puesta en marcha de parques solares a gran escala

Experiencia, especialización y excelencia

Casos de éxito de nuestros clientes

Componentes de CTS

Conoce el CTS
Descubre cómo TE Connectivity puede ayudar a acelerar la puesta en marcha de tu parque solar.
Conoce el CTS
Descubre cómo TE Connectivity puede ayudar a acelerar la puesta en marcha de tu parque solar.

17+GW

de energía solar habilitada por CTS

≤ 50%

de reducción en el tiempo de instalación

≤ 40%

de ahorro en costos de material

Alta calidad
y diseño resistente

• Componentes fabricados con materiales de primera calidad, que garantizan la durabilidad y la eficiencia a largo plazo incluso en los entornos más hostiles.

Eficiencia
y confiabilidad

• El diseño cuenta con la máxima flexibilidad con opciones de orientación de cable troncal de este a oeste o de norte a sur, que hacen posible un funcionamiento confiable y tendidos de cable más eficientes.

• Se puede adaptar el diseño in situ para hacer frente a cualquier imprevisto

Instalación rápida
y poco mantenimiento

• Instalación rápida y sencilla con componentes preensamblados y plug-and-play

• Reduce los costos de instalación y mantiene la velocidad del proyecto. Requiere poco o no mantenimiento

Sistema de cable troncal solar configurable
Flexibilidad, confiabilidad y eficiencia para las necesidades de conectividad de tu parque solar