Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor de velocidad de reluctancia variable de la serie PPS VR - DSE 1210.10 mide un plano mecanizado giratorio (o un objetivo ferromagnético) en un eje del turbo para determinar la velocidad del mismo. El sensor cuenta con tecnología de relucatnace variable y objetivo de eje para una mayor precisión.

Ventajas

  • Diseño resistente para condiciones exigentes
  • Fácil ensamble con carcasa de brida
  • Ensamble personalizable de cable y conector
  • Tecnología de reluctancia variable/objetivo del eje  
barra naranja

Aplicaciones

  • Turbocompresores de todo tipo  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Reluctancia variable

Características de la señal

  • Blanco  Plano en el eje

  • Material objetivo  Acero magnético

Características del cuerpo

  • Material de caja  Sulfuro de polifenileno (PPS)

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) 180

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 42.2

  • Diámetro de eje (mm) 12.8

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) 260

  • Temperatura ambiente del conector (°C) 125

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda sinusoidal

Otro

  • Opciones de sensor  Plano en el eje

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0004

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos