Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de velocidad
Velocidad
-
Tecnología de sensor
Reluctancia variable
Características eléctricas
-
Compatibilidad electromagnética
2004/108/EC, 2014/108/EC, 2014/30/UE, 89/336/EG, EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
8 – 28, 9 – 18, 10 – 30
Características de la señal
-
Blanco
Metal
-
Material objetivo
Material ferroso
-
Rango de frecuencia (kHz)
0 – 20, 0 – 15
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Características de la carcasa
-
Temperatura ambiente de la carcasa (°C)
-40 – 125
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del cable (°C)
-40 – 125
-
Temperatura ambiente del conector (°C)
-40 – 125
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
de 2 alambres, Onda cuadrada
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SPS0015