Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El elemento de detección es un oscilador HF. Una rueda dentada metálica influye en la amortiguación del oscilador. Esta modulación se convierte en una señal de salida de onda cuadrada mediante un amplificador con características de accionador y una etapa de salida de cortocircuito.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Corriente de Foucault

Características eléctricas

  • Compatibilidad electromagnética  IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 – 30

Características de la señal

  • Blanco  Metal

  • Material objetivo  Acero, Aluminio

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 20

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) -40 – 125

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 42

  • Diámetro de eje (mm) 18

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) -40 – 125

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda cuadrada

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0016

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos