Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El elemento de detección consiste en un semiconductor de efecto Hall con sesgo magnético.  La función del sensor es independiente de la orientación rotacional del eje del sensor. Los tipos de sensores difieren en el tamaño de la carcasa, las opciones de conexión (conector, tipo de cable, asignación de pines) y el sistema electrónico.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Efecto Hall

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Características de la señal

  • Blanco  Metal

  • Material objetivo  Material ferroso

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 15

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda cuadrada

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10 – 25

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) -40 – 125

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) -40 – 125

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0017

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos