Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de velocidad
Velocidad
-
Tecnología de sensor
Efecto Hall
Características eléctricas
-
Compatibilidad electromagnética
2004/108/EC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
8 – 30
Características de la señal
-
Blanco
Metal
-
Material objetivo
Material ferroso
-
Rango de frecuencia (kHz)
0 – 15
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Características de la carcasa
-
Temperatura ambiente de la carcasa (°C)
-40 – 125
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Onda cuadrada
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SPS0018