Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Corriente de Foucault

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Características de la señal

  • Blanco  Módulo 2 – 6

  • Material objetivo  Acero, Aluminio

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 20

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Dos canales en contrafase

Características eléctricas

  • Compatibilidad electromagnética  EN 50121-3-2

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 15

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 29

  • Diámetro de eje (mm) 16

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) -40 – 120

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) -40 – 150

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0022

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos