Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Estos sensores de velocidad con clasificación SIL3 están diseñados para cumplir con las normas de seguridad ANSI/ISA 84.00.01, IEC61508 e IEC61511. Estos sensores de velocidad de JAQUET están diseñados y aprobados para su uso en aplicaciones de alta demanda, hasta SIL3 inclusive. Se definen con una probabilidad de falla peligrosa por hora (PFH) de ≥10−8 a <10−7.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Reluctancia variable

Características eléctricas

  • Compatibilidad electromagnética  IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61326-3-1

Características de la señal

  • Blanco  Módulo 1 – 10

  • Material objetivo  Ferromagnético

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 20

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) -40 – 150

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) -40 – 150

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda cuadrada

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0023

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos