Sensores de velocidad

Fabricamos sensores de velocidad estándar y personalizados para aplicaciones automotrices, de transporte comercial, ferroviarias, de generación de energía, industriales y aeroespaciales y son ideales para entornos hostiles. Nuestros sensores de velocidad están diseñados para tolerar perturbaciones EMI y EMC.

Características del producto:

Capacidades para la línea de sensores de velocidad de TE

  • Seis plataformas tecnológicas: sensores de velocidad basados en corriente de Foucault activa y pasiva, efecto Hall o principios de reluctancia variable en combinación con tacómetros y sistemas de diagnóstico.
  • Técnicas estándares o personalizadas para: turbocompresores de automóviles y de vehículos comerciales, grandes motores diésel y de gas, ferrocarriles, generación de energía, sistemas hidráulicos, zonas de riesgo, espacio aéreo y diversas aplicaciones industriales
  • Diseños para un amplio rango de temperaturas: -40 °C – 300 °C máxima
  • Múltiples canales disponibles en una carcasa, por ejemplo, para monitoreo independiente, sistemas de control y redundancia
  • Diseño eléctrico robusto para soportar perturbaciones EMC y EMI
  • Aparatos electrónicos inteligentes y configurables con diagnóstico de temperatura y sensores
  • Diseños aptos para objetivos ferromagnéticos, así como para los de baja conductividad como aluminio y titanio
  • Carcasas personalizables de metal y materiales termoestables y termoplásticos moldeados por inyección
  • Conjunto de cable y tipo de conector personalizables

300°C

Temperatura de operación máxima del cabezal del sensor disponible para aplicaciones de sensores de velocidad automotrices, de vehículos comerciales e industriales

RPM

Desde velocidad cero hasta 400,000 rpm en función de los requisitos de la aplicación.

sensor de velocidad