Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Beneficios

  • Diseño delgado y resistente para altas temperaturas y condiciones exigentes
  • Montaje ajustable con carcasa metálica roscada
  • Ensamble personalizable de cable y conector
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Corriente de Foucault pasiva

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5

Características de la señal

  • Blanco  Tipo espada

  • Material objetivo  Aluminio, Titanio

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) 200

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 40

  • Diámetro de eje (mm) 6

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) 260

  • Temperatura ambiente del conector (°C) 125

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda cuadrada

Otro

  • Opciones de sensor  Detección de cuchillas

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0031

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos