Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los marcadores de cable CM-SCE-TP están diseñados para ofrecer flexibilidad cuando se trata de la identificación de cables y alambres. Fabricados con un polímero reticulado por radiación especialmente desarrollado, los marcadores CM-SCE-TP son resistentes a muchos fluidos, lubricantes y disolventes utilizados en diversas industrias como, por ejemplo, transporte público, industrial, petróleo y gas, militar y aeroespacial. Aplicados mediante bridas para cable, los marcadores CM-SCE-TP brindan la capacidad de identificar alambres y cables de gran diámetro, así como la instalación de conectores posteriores. La superficie lisa está diseñada para la impresión por transferencia térmica. El rendimiento de impresión supera los requisitos de SAE AS5942 y MIL-STD-202 Método 215.

Características y beneficios

  • Impresión por transferencia térmica
  • Altamente ignífugo: excelente resistencia a la combustión (índice de oxígeno 35 %)
  • Altamente resistente a la abrasión, abusos mecánicos, fluidos, lubricantes y disolventes
  • La entrada lateral proporciona acceso a cables de gran tamaño y paquetes de cables, así como a la capacidad de reacondicionamiento y reparación
  • Fácil instalación: solo se necesitan revestimientos de sujeción de cable estándar para instalar marcadores. No se requieren pasos adicionales

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 135 °C (-67 °F a 275 °F)

Especificaciones y aprobaciones

  • EN45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • Método 215 de la norma MIL-STD-202
  • UL MH26328
  • SAE AS5942

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Cinta: 1966 RIBBON
Software: WinTotal v6

Obtén más información

Ficha técnica: TTDS-113
Hoja de especificaciones del producto: RW-2513

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Clase de etiqueta imprimible  Grado militar

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Blanco, Verde

Fijación mecánica

  • Número de orificios de retención de unión  4, 6

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 50.8

  • Longitud del producto (in) 1.8, 2

  • Altura de producto (mm) 6.4, 12.7

  • Altura de producto (in) .25, .5, .6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Matriz de puntos, Transferencia térmica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 2500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-C6298

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos