Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Altura de etiqueta imprimible (mm)
6, 8.5, 12.7, 17, 22, 25.4
-
Altura de etiqueta imprimible (in)
.24, .33, .5, .67, .87, 1
-
Tipo de etiqueta
Autolaminado, Etiquetas en blanco
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Blanco, Transparente
-
Material primario del producto
Poliéster, Poliéster transparente
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.5, 12.7, 18.2, 25, 25.4, 33.3, 47.8
-
Ancho de producto (in)
.49, .5, .72, .98, 1, 1.31, 1.88
-
Altura de producto (mm)
19.1, 25.4, 26.7, 33.78, 33.9, 38.1, 55, 69, 80.5, 93, 140
-
Altura de producto (in)
.75, 1, 1.05, 1.33, 1.5, 2.17, 2.72, 3.17, 3.66, 5.51
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
8.1 – 36.5, 7 – 15, 5.4 – 16.6, 2.7 – 8.1, 4 – 13.5, 1.9 – 6.6, 4 – 6.8, 8.1 – 21.5
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.159 – .53, .276 – .589, .107 – .318, .213 – .652, .075 – .26, .318 – .848, .318 – 1.437, .159 – .266
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
6, 8, 11, 16
-
Tecnología de impresión
Láser
-
Etiquetas por hoja
12, 21, 49, 63, 78, 84, 156
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas
.29 m [ .974 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
45
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Lámina
-
Cantidad por empaque
1, 12, 18, 24, 32, 40, 64, 88, 160, 1008, 2520, 4992, 5040
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente, Adhesivo permanente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-C8906