Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubo termocontráctil imprimible
Escalera
-
Grado de tubo termocontráctil imprimible
Hidrófugo
Características del cuerpo
-
Rango de contracción
3:1
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Verde
-
Marcadores por manga
1, 2, 3, 4
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
12.7, 16.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 50, 50.8
-
Longitud del producto (in)
.5, .66, .667, 1, 1.167, 2
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
2.39, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.094, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.79, .8, 1.07, 1.1, 1.57, 1.6, 2.1, 2.11, 3.17, 3.2, 4.2, 4.22, 6.4, 8.46, 8.5, 19.1
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.03, .031, .04, .042, .06, .062, .08, .083, .125, .13, .166, .17, .25, .33, .333, .75
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 1.75 – 4.06, 9.29 – 21.59, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 3.47 – 8.12, 4.6 – 10.7, 6.9 – 1.62, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 1.11 – 2.66, 3.4 – 8.1
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.044 – .105, .031 – .075, .137 – .32, .136 – .319, .069 – .16, .183 – .425, .366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .271 – .64, .825 – 1.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-75 – 135 °C [ -103 – 275 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
-
Número de preselecciones
1, 2, 3
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
250, 1000, 2500, 5000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-D1