Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible
Riesgo de incendio bajo
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión
4
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
10.4, 15, 20.3, 25.3
-
Altura de producto (in)
.4, .6, .8, 1
-
Longitud del producto (mm)
45, 52, 58, 70, 90
-
Longitud del producto (in)
1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H644