Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los marcadores HLX para cables están diseñados para brindar flexibilidad cuando se trata de identificar cables y alambres en entornos particularmente agresivos. Se presentan como marcadores organizados ensamblados en un carrete. Aplicados con sujetacables, los marcadores HLX para cables permiten la identificación de alambres y cables de gran diámetro, así como la instalación posterior a los conectores. Se fabrican con un polímero reticulado por radiación desarrollado especialmente. Están formulados para generar un bajo riesgo de incendio, sin halógenos y con bajo humo, baja toxicidad y propiedades UV estabilizadas, lo que permite que este producto se use en lugares donde se requieren características de riesgo de incendio limitado. Las instalaciones más comunes incluyen ferrocarriles subterráneos y transporte público e industrial.

Características y ventajas

  • Imprimibles por transferencia térmica
  • Excelente resistencia a la combustión: índice de oxígeno de 39 %
  • Sin halógenos
  • Humo de baja toxicidad
  • Bajo humo
  • Autoextinguibles
  • Se recomienda su uso cuando la combustión de los productos pueda poner en peligro al personal o a los componentes electrónicos delicados
  • Resistentes a los fluidos industriales y ferroviarios más importantes
  • Ideales para aplicaciones de bajo volumen
  • Ideales para el montaje anterior o posterior a la terminación

Rango de temperatura de funcionamiento

De −40 °C a +105 °C (−40 °F a +221 °F)

Especificaciones y aprobaciones

  • EN45545-2 R22/R23/24 HL3
  • Método 215 del estándar MIL-STD-202
  • Clasificación A1 de NF F 16-101
  • Metro de Londres 1-085 A3
  • Vehículos cat. 1a BS6853
  • SAE AS5942

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1966-RIBBON
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-013
Hoja de especificaciones del producto: RW-2523

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Clase de etiqueta imprimible  Riesgo de incendio bajo

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Blanco

Fijación mecánica

  • Número de orificios de retención de unión  4

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 12.7, 25.4, 28, 45, 52, 58, 70, 90

  • Longitud del producto (in) .5, 1, 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5

  • Altura de producto (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

  • Altura de producto (in) .4, .5, .6, .8, 1

  • Altura de producto (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105, -55 – 135

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, -67 – 275

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  500, 1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-H647

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos