Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible
Riesgo de incendio bajo
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión
4
Dimensiones
-
Altura de producto
12.5 mm [ .49 in ]
-
Longitud del producto
80 mm [ 3.15 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H647A