Etiquetas de poliéster metalizado HM de alta adherencia
Película de poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente de alta adherencia, diseñada para aplicaciones que requieren un "aspecto metálico", donde se requiera una mayor adherencia o en superficies ásperas.
HM es una película de poliéster metalizado imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente de alta adherencia, Diseñada para su aplicación en superficies rugosas o donde se requiere una mayor adherencia, y aplicaciones que requieren un aspecto metálico, como placas indicadoras e instalaciones y dispositivos eléctricos. La alta adherencia de la película HM permitirá que se adhiera a las superficies más difíciles, incluidas las superficies texturizadas y contorneadas.
Características y beneficios
Impresión por transferencia térmica
Reconocida por UL
Autoextinguible conforme a UL94 VTM-2
Adhesivo resistente para superficies texturizadas y polvorientas
Propiedades de baja energía superficial
Adecuada para aplicaciones expuestas a productos químicos