Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiqueta para aplicaciones industriales
Características del cuerpo
-
Color del producto
Plata metalizada mate
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
9.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 57.2, 61, 69.9, 76.2, 101.6
-
Ancho de producto (in)
.375, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.25, 2.4, 2.75, 3, 4
-
Altura de producto (mm)
6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 19.1, 24.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
Altura de producto (in)
.25, .374, .38, .5, .75, .95, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 2, 3, 4, 7
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
18.14, 23.75, 28.57, 39.75, 42.33, 56.33, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 135, 136.42, 142.9, 142.92, 143, 162, 166.75
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
59.51, 77.91, 93.73, 130.41, 138.87, 184.8, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 373.19, 442.91, 447.57, 468.83, 468.89, 469.16, 469.46, 531.49, 547.08
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
107
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico de alta adherencia
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H648A