Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiqueta para aplicaciones industriales
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Polipropileno
Dimensiones
-
Ancho de producto
50.8 mm [ 2 in ]
-
Altura de producto (mm)
5.1, 25.4
-
Altura de producto (in)
.2, 1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
180
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H857