Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible
Alta temperatura, Grado militar
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Blanco
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión
4, 6
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
50.8
-
Longitud del producto (in)
1.8, 2
-
Altura de producto (mm)
6.4, 12.7
-
Altura de producto (in)
.25, .5, .6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135, -55 – 225
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 437, -67 – 275
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Matriz de puntos, Transferencia térmica
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H85999