Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los marcadores para cables HT-SCE están diseñados para su uso en aplicaciones de alta temperatura o para cuando se requiere una resistencia extrema a combustibles, lubricantes y solventes de limpieza, como en aplicaciones aeroespaciales, militares, industriales y de semiconductores. Ideal para aplicaciones en las que la baja desgasificación por vacío es de gran importancia. Los marcadores HT-SCE consisten en fundas de fluoropolímero termocontraíbles altamente resistentes a las llamas. Una vez contraídos, los marcadores HT-SCE cumplen con los requisitos de rendimiento de impresión de la norma SAE AS5942 y el Método 215 de la norma MIL-STD-202. Se suministran en cajas de 250 fundas y están disponibles en nueve tamaños de diámetro. Adecuados para cubrir diámetros de sustrato de 0.8 mm a 34 mm. Gracias a esta versatilidad, el inventario se minimiza. Las fundas, que se suministran en un "formato de escalera", se sujetan, de manera horizontal, entre dos tiras de poliéster y ofrecen facilidad de impresión y equipamiento.

Características y beneficios

  • Impresión por transferencia térmica
  • Fundas de identificación permanente
  • Alta temperatura de funcionamiento continuo
  • Sumamente hidrófugas
  • Baja desgasificación al vacío
  • Proporción de contracción 2:1
  • Amplia gama de tamaños de funda para varios diámetros de alambre y haz

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 225 °C (-67 °F a 437 °F)

Especificaciones y aprobaciones

  • SAE-AS4952
  • EN45545-2 R24 HL3
  • Método 215 de la norma MIL-STD-202

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Cinta: TMS-RJS-RIBBON-4HT. Si la funda es negra: T300-RIBBON-WH-4HT
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-020
Hoja de especificaciones del producto: RW-2512

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Escalera

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Alta temperatura, Grado militar

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1

  • Color del producto  Amarillo, Blanco, Negro

  • Marcadores por manga  1, 2, 4

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 12.7, 25.4, 29.63, 50, 50.8

  • Longitud del producto (in) .5, 1, 1.167, 2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.36, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .79, 1.58, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.1

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .031, .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .75

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 2.4 – 3.84, 2.5 – 4, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, .8 – 1.9, 6.6 – 11.4, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3, 3.2 – 5.12

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .75 – 1.2, .1 – .16, .031 – .074, .133 – .236, .209 – .319, .118 – .236, .39 – .602, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .062 – .1, .032 – .075, .068 – .104, .26 – .449, .25 – .4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Número de preselecciones  1, 3

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 1000, 5000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-H85999A

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.