Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubo termocontráctil imprimible
Escalera
-
Grado de tubo termocontráctil imprimible
Riesgo de incendio bajo
Características del cuerpo
-
Rango de contracción
2:1
-
Color del producto
Amarillo, Blanco
-
Marcadores por manga
1, 2
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
12.7, 16.94, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8
-
Longitud del producto (in)
.5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.094, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.19, 1.58, 1.9, 2.36, 3.18, 4.7, 6.35, 9.5, 12.7, 19.1
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.047, .06, .09, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
3.81 – 5.46, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 1.77 – 2.66, 1.27 – 1.9, 5.5 – 8.1, 20.9 – 33, 2.54 – 4.06, 6.99 – 10.79
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.22 – .32, .1 – .16, .044 – .105, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105, -55 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, -67 – 221
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
-
Número de preselecciones
1
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
250, 1000, 2500, 5000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-H99