Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

HW es una película de poliéster blanco imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente de alta adherencia. La película HW, diseñada para su uso en superficies ásperas o donde se requiera una mayor adherencia, también es excelente para la codificación de barras, y el etiquetado de placas de circuito impreso (PCB) electrónicas, componentes y otras aplicaciones generales de etiquetado. La alta adherencia de la película HW permitirá que se adhiera a las superficies más difíciles, incluidas las superficies texturizadas y contorneadas.

Características y beneficios

  • Impresión por transferencia térmica
  • Reconocida por UL
  • Autoextinguible conforme a UL94 VTM-2
  • Adhesivo resistente para superficies texturizadas y polvorientas
  • Excelente para la codificación de barras, el etiquetado de componentes y otras aplicaciones generales de etiquetado
  • Adecuada para aplicaciones expuestas a productos químicos

Rango de temperatura de funcionamiento

De -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F)

Grosor de la etiqueta

97 μm (0.0038")

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia

Especificaciones y aprobaciones

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL94 VTM-2
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Canadá)

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-076

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiqueta para aplicaciones industriales

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Poliéster

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 4, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.3, 22.9, 24.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Ancho de producto (in) .15, .25, .315, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .8, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura de producto (mm) 4, 4.5, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 76.2

  • Altura de producto (in) .157, .18, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 9, 16.62, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.75, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51.87, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 119.05, 122, 127, 133.25, 133.4, 135, 142.92, 143, 162

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 29.52, 54.52, 59.51, 64.92, 77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.16, 104.33, 130.41, 133.2, 138.88, 170, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 311.76, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 390.58, 400.26, 416.66, 437.17, 437.66, 442.91, 468.89, 469.16, 531.49

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 97

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  1000, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-H99A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos